Prysmian România marchează un nou succes: Prima comandă de sisteme de monitorizare DTAC pentru PPC
Prysmian România își consolidează poziția de lider în soluții inteligente pentru infrastructura energetică prin finalizarea primei comenzi de sisteme de monitorizare DTAC pentru operatorul local de distributie, Retele Electrice Romania (parte a grupului PPC , operator regional de rețele de înaltă tensiune). Acest proiect marchează o etapă importantă în modernizarea rețelelor subterane de înaltă tensiune din București și reflectă angajamentul Prysmian de a susține tranziția către rețele mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile.
Proiect de referință pentru rețelele urbane
Proiectul vizează reabilitarea și înlocuirea cablurilor de înaltă tensiune pe o distanță de 6 km între stațiile Grozăvești și Filaret – o zonă esențială pentru alimentarea sectoarelor 4 și 5 din București. Implementarea include tehnologii moderne de protecție și monitorizare, care optimizează mentenanța și reduc riscul de întreruperi neplanificate, asigurând un serviciu stabil pentru consumatori și susținând dezvoltarea durabilă a infrastructurii urbane.
Beneficiarul final este compania Rețele Electrice România, parte a grupului PPC, iar achiziția si instalarea echipamentelor a fost realizată prin partenerul SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL, un jucător important în domeniul soluțiilor electrice cat si cu ajutorul personalului de specialitate al Retele Electrice Romania.
În iulie 2025, Rețele Electrice România a finalizat cu succes testarea si punerea in functiune a noii linii subterane de 110 kV Grozăvești–Filaret, cu o capacitate de 170 MVA – cu 50 MVA mai mare decât linia anterioară. Această nouă infrastructură contribuie la creșterea siguranței în alimentare și face parte dintr-un plan strategic de redistribuire eficientă a sarcinii energetice între cele trei surse principale de injecție din rețeaua națională.
Soluția tehnologică livrată de Prysmian România – Tehnologie PRY-CAM/Omnisens: Monitorizare inteligentă, intervenție proactivă
Soluția livrată de Prysmian România este bazată pe platforma PRY-CAM, un sistem integrat de monitorizare a activelor, care combină:
- Distributed Temperature Sensing (DTS) – monitorizare distribuită a temperaturii prin fibră optică, capabilă să detecteze în timp real suprasarcinile termice sau defectele incipiente, prevenind deteriorarea cablurilor.
- DAS-C – monitorizare acustică avansată, care dupa o perioada de analiza si invatare a zgomotelor/vibratiilor uzuale existente pe traseul LES 110kV detecteaza vibrațiile și zgomotele anormale de-a lungul liniei, oferind o imagine clară asupra integrității rețelei.
Aceste tehnologii oferă date în timp real, prealarme si alarme automate și analiză inteligentă prin software-ul dedicat DxS, integrabil cu sistemele SCADA existente.
Instalația a fost livrată complet la Stația Electrică Filaret și include rack IT dedicat, echipamente DTS și DAS, servere, platforma software DxS, statie de lucru locala, comisionarea la fața locului si remote, integrarea în infrastructura SCADA existentă, consumabile și accesorii tehnice adaptate cerințelor de instalare, teste SAT precum și opțiuni pentru mentenanță, instruire și suport tehnic în teren
Instalarea a fost realizata cu ajutorul echipei tehnice din teren iar setarile si implementarea software au fost realizate cu sprijinul remote al echipei de proiect PRYSMIAN EOSS (Electronic and Optical Sensing Solution)
Fibra optica pozata pe traseul cablului reprezintă senzorul distribuit atât pentru monitorizarea temperaturii cat si pentru monitorizarea acustica.
Soluția este modulară și scalabilă, reflectând filosofia Prysmian de a livra soluții „la cheie”, ușor de implementat și operat.
Despre PRY-CAM – Tehnologia din spatele soluției
PRY-CAM este o tehnologie dezvoltată de Prysmian pentru monitorizarea continuă a rețelelor electrice. Aceasta permite evaluarea în timp real a condițiilor de funcționare, reducerea costurilor de întreținere, prevenirea defectelor și extinderea duratei de viață a activelor. Soluția este compatibilă cu tensiuni de până la 600 kV, fiind ideală pentru rețele moderne de transport și distribuție.
Impact regional și perspectivă strategică
„Această implementare nu este doar un pas înainte pentru Rețele Electrice România, ci și o oportunitate strategică pentru Prysmian. Expertiza acumulată aici poate fi replicată la nivel regional, inclusiv în Grecia – unde PPC este principalul operator de rețea – deschizând calea pentru extinderea best practice-urilor și a tehnologiilor Prysmian în rețelele europene.” – Nistor Constantin, CCO Romania
Prysmian România face parte din grupul Prysmian, lider global în industria cablurilor și sistemelor pentru energie și soluții digitale. Cu un portofoliu diversificat și o expertiză recunoscută, compania contribuie activ la modernizarea infrastructurii energetice și la tranziția către rețele inteligente și sustenabile în regiune.