Electrificare

REZUMAT

O ofertă completă și diversificată pentru electrificarea industriei

Soluțiile noastre inovatoare de cablare răspund nevoilor diferitelor aplicații pentru a profita de oportunitățile oferite de electrificare.

 

Electrificarea utilizărilor finale a energiei este un pilon cheie al decarbonizării și unul dintre eforturile majore necesare pentru atingerea obiectivelor de zero emisii stabilite la nivel mondial.

În timp ce cererea globală de energie este de așteptat să rămână stabilă în următorii 30 de ani, ponderea energiei electrice din mixul energetic total este de așteptat să se dubleze de la 20% la 40% în aceeași perioadă, în principal din cauza schimbării aplicațiilor bazate pe combustibili fosili. – cum ar fi încălzirea pe gaz sau motoarele cu ardere internă – spre energie electrică, în special din surse regenerabile, și din cauza extinderii tot mai mari a aplicațiilor bazate pe energie electrică, cum ar fi centrele de date.

Cu cât cresc mai multe aplicații de energie electrică, cu atât este mai puternică cererea pentru o ofertă de soluții de cablu cu gamă largă și specializată, pentru a răspunde nevoilor diverselor aplicații și a capta oportunitățile oferite de acest megatrend care modelează piața.

Prin noua noastră strategie de afaceri Connect to Lead, ne propunem să profităm de oportunitățile care decurg din megatendințele structurale care conduc piața de cablu și să devenim un furnizor global de soluții de cablu, care conduce tranziția energetică și transformarea digitală.

Electrificarea utilizărilor finale de energie

Decarbonizarea sistemului energetic se bazează în mare măsură pe electrificare. Scenariile Comisiei Europene arată că până în 2050 mai mult de trei sferturi din cererea finală de energie va fi electrificată.

Electrificarea înseamnă înlocuirea surselor de energie din combustibili fosili cu energie electrică generată din surse regenerabile de energie într-o varietate de utilizări finale – inclusiv procese de producție industrială, transport și logistică și încălzirea și răcirea clădirilor. Cererea de energie electrică va crește pe măsură ce renunțăm la utilizarea combustibililor fosili.

Analizele CE arată că electrificarea bazată pe surse regenerabile, completată cu electrificarea indirectă a sectoarelor greu de redus, este modalitatea cea mai rentabilă și mai eficientă din punct de vedere energetic de a reduce emisiile din sectorul energetic la zero net până în 2050. Electricitatea va acoperi direct 57% din consumurile finale de energie, furnizând în același timp încă 18% indirect prin hidrogen și derivații săi.

Categorii

Mai multe despre Electrificare


HV-SUBMARINE

Transmisie de energie electrică HV și submarină

Descoperă mai multe
CAPABILITIES

Capacități de instalare și soluții submarine

Descoperă mai multe
power-distribution

Distribuție de energie electrică

Descoperă mai multe
Asset Monitoring Systems & Electronics

Asset Monitoring Systems

Descoperă mai multe