Rețele electrice

REZUMAT

Consolidarea rețelei de alimentare

Soluțiile noastre de cablu sunt coloana vertebrală a rețelelor de energie avansate necesare realizării tranziției energetice.

 

Principalul pilon al tranziției energetice care are loc la nivel mondial este trecerea de la un mix energetic bazat pe combustibili fosili la surse de energie mai puțin poluante și mai durabile.În consecință, integrarea energiei provenite din astfel de surse regenerabile necesită îmbunătățirea rețelelor electrice. De asemenea, având în vedere cererea tot mai mare de energie electrică în segmentele de construcții, transport și industrie, îmbunătățirea rețelelor este poate mai crucială acum decât oricând pentru a accelera tranziția energetică către un viitor net-zero.
Rețelele electrice Prysmian ajută operatorii de rețea și utilitățile, companiile industriale și instalatorii să transmită și să distribuie energia care alimentează fiecare aspect al lumii noastre. 
Suntem de neegalat în ceea ce privește capacitățile noastre generale de producție și instalare și avem un angajament de nezdruncinat față de cercetare și dezvoltare.
Proiectăm, producem și instalăm sisteme de cabluri subterane de înaltă, medie și joasă tensiune, oferind componente de rețea, inginerie cu valoare adăugată, precum și soluții și servicii de monitorizare a activelor.

Rolul rețelelor electrice în facilitarea tranziției energetice

UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% - comparativ cu 1990 - până în 2030, o etapă esențială pentru atingerea neutralității climatice în 2050. Conform scenariilor Comisiei, acest lucru va necesita ca sursele regenerabile să reprezinte 81% din mixul total de energie electrică al UE. Condiția necesară pentru o tranziție completă către sursele regenerabile și pentru integrarea acestora în sistemul energetic este o rețea puternică și interconectată. De fapt, Comisia are în vedere 1300 GW de energie eoliană pe uscat și în larg până în 2050 (față de 180 GW în prezent). Procesele de electrificare aflate în desfășurare în aplicații rezidențiale, de transport și industriale necesită o extindere considerabilă a rețelelor existente. Sunt necesare conexiuni puternice și rezistente între sursele de generare regenerabilă și zonele de consum pentru a gestiona variațiile legate de condițiile meteorologice în furnizarea de energie și integrarea diferitelor surse de energie pentru a echilibra astfel de fluctuații. Rețelele de nouă generație trebuie să fie proiectate pentru a face infrastructurile de energie mai puternice, mai rezistente și mai capabile pentru a oferi performanțe maxime în orice circumstanțe și în orice configurație.

Connect to Lead în rețeaua electrică

Conform noii sale strategii de afaceri Connect to lead, Prysmian își propune să profite de oportunitățile care decurg din megatendințele structurale care modelează industria cablurilor și să devină un furnizor global de soluții pentru cabluri. În conformitate cu această misiune, unitatea de afaceri Power Grids:

  • Sprijină modernizarea rețelelor electrice cu ajutorul tehnologiilor inovatoare
  • Promovează reziliența și durabilitatea rețelelor
  • Promovează relațiile de lungă durată cu clienții
Categorii

Mai multe despre rețele de energie


power-distribution

Distribuția energiei electrice

Descoperă mai multe
Asset Monitoring Systems & Electronics

Asset Monitoring Systems & Electronics

Descoperă mai multe
ÎN DETALIU

Tehnologia E3X

Valorificăm potențialul neexploatat al liniilor electrice aeriene