Capacități de instalare și soluții submarine

REZUMAT

Capabilități de instalare

Cu o flotă de șase nave de instalare a cablurilor, Prysmian are cea mai mare flotă de ultimă generație din industrie. Facem cea mai bună utilizare a resurselor disponibile pentru a asigura eficiența și siguranța proiectului în orice moment. De la ape puțin adânci la ape adânci de până la 3.000 m, de la soluri moi la soluri dure, de la cabluri simple la cabluri grupate, avem experiența și resursele necesare pentru a oferi soluții complete pentru toate tipurile de instalații de cabluri.

Monitorizare și întreținere

Într-un mediu energetic din ce în ce mai interconectat și mai descentralizat, cablurile submarine joacă un rol esențial pentru a permite transmiterea energiei prin interconectori sau de la parcurile eoliene offshore.

Specialități offshore

Soluțiile noastre pentru industria petrolieră și gazieră offshore submarină sunt dezvoltate special pentru operațiuni de ultimă generație în cele mai dure condiții din industria petrolieră și gazieră, cum ar fi proiectele dificile în ape adânci din zona pre-salină braziliană, atât pentru aplicații statice, cât și pentru aplicații dinamice severe.

Cea mai performantă navă de instalat cabluri de pe piață