Componente și accesorii de rețea

Accesorii pentru aplicații de energie regenerabilă

Tranziția către energia regenerabilă depinde în mare măsură de capacitatea de a transmite energia de la locul unde este produsă energia curată la locul unde este consumată sau stocată. Astfel, tranziția energetică necesită extinderea rețelei mult mai mult decât în situația actuală. Alegerea componentei potrivite este esențială pentru orice rețea. Iar criticitatea crește și mai mult atunci când vine vorba de aplicații eoliene și solare fotovoltaice. Accesoriile noastre sunt vitale pentru conectarea sistemelor electrice și sprijină dezvoltarea unor rețele electrice eficiente, fiabile și sigure. Echipele noastre tehnice de vânzări vă vor ajuta să selectați componenta potrivită pentru aplicația dvs. Pentru cereri speciale, echipele noastre de inginerie și cercetare și dezvoltare vor dezvolta produsul potrivit pentru a asigura siguranța și continuitatea serviciului.

MANȘOANE

Click-fit joint 300x300

Click-Fit este o gamă unică de produse bazate pe un concept simplu de conectare și alimentare care permite o ușurință și o viteză optimă de asamblare, fiabilitate maximă și funcționare fără întreținere. Click-Fit reprezintă principalul sistem de livrare
pentru accesorii pentru cabluri de înaltă tensiune, de asemenea, pe piața energiei regenerabile, până la 72,5 kV, atât pentru aplicații onshore, cât și offshore. Acesta este certificat pentru instalarea offshore de către GL Renewables Certification: Test UV, test de ceață sărată, test electric (LI+AC). Este protejat împotriva ploii și a prafului.

Manșoanele Click-Fit pot conecta toate combinațiile de conductori cu efort minim și în mai puțin timp decât îmbinările convenționale.

CARACTERISTICI

  • Secțiune transversală conductor: 150 mm² - 1600 mm²
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: Până la 72,5 kV (aplicații regenerabile)
  • Greutate aproximativă: 23 kg
  • Condiții de instalare: Protejat împotriva ploii și a prafului
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -60 °C / max +50 °C
elaspeed coldshrink 300x300

Manșoanele de medie tensiune Elaspeed au un design EPDM cu contracție la rece „all-in-one”. Furnizate cu conector cu șurub de forfecare și nu necesită unelte speciale pentru instalare. Designul etanș este potrivit pentru rețele subterane, instalare în tăvi de cabluri și rețele aeriene izolate. Designul flexibil îl face perfect pentru îmbinarea dreaptă, îmbinarea de tranziție, îmbinarea de ramificație și soluțiile stop-end. Sunt disponibile soluții personalizate pentru versiunea cu protecție exterioară LS0H și versiunea cu senzor (Elaspeed S).

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductorului: 25 mm² - 1200 mm² torsadat sau solid
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: Până la 19/33 (36) kV până la 35 kV IEEE
  • Greutate aproximativă: <20kg
  • Condiții de instalare: Nu sunt necesare unelte speciale sau încălzire pentru instalare
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 50 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -5 °C / max +55 °C

CONECTORI DEDROȘABILI

Click-Fit Separable connector 300x300

Conectorii de tip Click-Fit Dry sunt proiectați pentru a conecta cabluri extrudate de înaltă tensiune în comutatoare izolate cu gaz (GIS) sau transformatoare de putere umplute cu ulei.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductoarelor: 150 mm² - 1200 mm²
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: Până la 72,5 kV (aplicații regenerabile)
  • Greutate aproximativă: 40 kg
  • Condiții de instalare: Protejat împotriva ploii și a prafului
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -60 °C / max +50 °C
Elascon separable connector 300x300

Conectorii debroșabili Elascon EPDM sunt potriviți pentru interfața C 630A/1250A, atât pentru aplicații interioare, cât și exterioare. Este asigurată deconectarea sigură în timpul operațiunilor de întreținere. Test electric complet efectuat înainte de expediere. Furnizate cu urechi cu șurub de forfecare. Potrivit pentru cabluri de medie tensiune cu una sau trei conductoare, cu sau fără armură. Poate fi furnizat cu conector de cuplare, descărcător de supratensiune, fișă de separare și fișă de legare la pământ. Nu sunt necesare unelte speciale sau încălzire.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductorului: 25 mm² - 1200 mm² torsadat, solid sau Cu clasa 5
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 19/33 (36) kV
  • Greutate aproximativă: <10kg
  • Condiții de instalare: Nu necesită unelte speciale și nici încălzire în timpul instalării
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 50 °C
Formfit Deadbreak separable connector 300x300

Conectoare debroșabile 600/900A cu ecran EPDM, adecvate pentru 600A conform IEEE 386, atât în aplicații interioare, cât și exterioare. Pot fi furnizate cu ureche cu șurub de forfecare. Test electric complet efectuat înainte de expediere. Nu necesită unelte speciale sau încălzire. Potrivit pentru cabluri de medie tensiune cu unul sau trei conductoare, cu sau fără armură.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductorului: 1/0 AWG - 1500 kcm
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 35 kV IEEE
  • Greutate aproximativă: <10kg
  • Condiții de instalare: Nu necesită unelte speciale și nici încălzire în timpul instalării
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 50 °C

TERMINALE

Click-Fit termination 300x300

Terminalele de exterior Click-Fit sunt utilizate în rețelele electrice de înaltă tensiune pentru a conecta liniile aeriene la echipamente precum comutatoare și transformatoare.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductoarelor: 150 mm² - 2500 mm²
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 72,5 kV (aplicații regenerabile)
  • Greutate aproximativă: 60 kg
  • Condiții de instalare: Protejat împotriva ploii și a prafului
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -60 °C / max +50 °C
Coldfit slip-on termination 300x300

Terminalele Coldfit din silicon sunt proiectate pentru a conecta un cablu extrudat de înaltă tensiune la un aparat exterior sau la o linie aeriană. Design prefabricat cu componente de etanșare la umiditate asamblate din fabrică. Designul modular care permite diferite distanțe de scurgere previne scurgerile și asigură rezistența la explozii. Protejat împotriva ploii și a prafului în timpul asamblării. Adecvat pentru instalare în condiții de mediu cu solicitare ridicată.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductoarelor: 150 mm² - 2000 mm²
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 72,5 kV
  • Greutate aproximativă: 10 kg
  • Condiții de instalare: Protejat împotriva ploii și prafului instalat în condiții de mediu foarte grele
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -60 °C / max +50 °C
Pry-plug termination 300x300

Terminalele Pry-Plug sunt concepute pentru conectarea cablurilor extrudate de înaltă tensiune la instalațiile de distribuție izolate cu gaz (GIS). Se aplică atât la carcasele de cabluri monofazate, cât și la cele trifazate. Proces ușor de instalare și nu necesită întreținere specifică. Pot fi prevăzute cu o integrare a fibrei optice în clopotul terminal sau cu integrarea senzorilor PD, a limitatoarelor de tensiune în teacă și a tijelor de prelungire.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductoarelor: 150 mm² - 2000 mm²
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 145 kV
  • Greutate aproximativă: 45 kg
  • Condiții de instalare: Protejat împotriva ploii și prafului
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min -60 °C / max +50 °C
Elasticfit slip-on termination 300x300

Designul Elasticfit din cauciuc siliconic este potrivit pentru aplicații interioare și exterioare de medie tensiune. Sunt disponibile diferite soluții pentru a acoperi o gamă largă de cerințe privind clasa de poluare. Poate fi instalat în poziție verticală, înclinată sau inversată și nu necesită unelte speciale. Potrivit atât pentru cabluri cu un singur conductor, cât și cu trei, cu sau fără armură. Soluție monobloc disponibilă până la 12,7/22 (24) kV pentru aplicații interioare. Soluție de întrerupere cu coldshrink disponibilă pentru aplicații cu cabluri tripolare.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductorului: 25 mm² - 1200 mm² torsadat sau solid
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 19/33 (36) kV
  • Greutate aproximativă: <10kg
  • Condiții de instalare: Nu necesită unelte speciale și nici încălzire în timpul instalării.
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min 0 °C / max +50 °C
Coldfit pre-expanded termination

Terminalele Coldfit coldshrink preexpandate sunt concepute pentru conectarea cablurilor de medie tensiune la aparate exterioare sau linii aeriene. Au un design all-in-one cu etanșarea încorporată. Sunt furnizate cu urechi cu șuruburi de forfecare. Sunt disponibile diferite clase de poluare pentru aplicații interioare și exterioare. Versiunea fără șaibă este disponibilă pentru aplicații de interior. Poate fi instalat în poziții verticale sau înclinate și nu necesită nicio unealtă specială. Potrivit pentru cabluri cu unul sau trei fire, cu sau fără armură.

CARACTERISTICI

  • Secțiunea conductorului: 25 mm² - 630 mm² torsadat sau solid
  • Material conductor: Cu/Al
  • Tensiune nominală: până la 19/33 (36) kV; Până la IEEE 35 kV
  • Greutate aproximativă: <10kg
  • Condiții de instalare: Nu necesită unelte speciale și nici încălzire în timpul instalării.
  • Temperatura de instalare: min 0 °C / max 40 °C
  • Temperatura ambientală de funcționare: min 0 °C / max +50 °C
Sli-on SFT termination 300x300

Silicone slip-on Medium Voltage terminations are designed in one single body. They are prefabricated design prepared in the factory with moisture sealing components. They are available with shear-bolt connector as an option. Different pollution classes are available for indoor and outdoor applications. It can be installed in vertical or angled positions. Suitable for one and three core
cables, with or without armour.

CHARACTERISTICS

  • Conductor cross-section: 25 mm² - 630 mm²
  • Conductor material: Cu/Al
  • Rated voltage: Up to 19/33 (36) kV
  • Approximate weight: <10kg
  • Installation Conditions: It does not require any special tools nor heating during the installation.
  • Installation Temperature: min 0 °C / max 40 °C
  • Ambient operating temperature: min 0 °C / max +50 °C

Broșură

Network components

COMPONENTE DE REȚEA (EN)