Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR)

REZUMAT

Ajutăm clienții noștri să rămână în conformitate

Sunteți deja familiarizați cu CPR? La 1 iulie 2017, CPR (Regulamentul Produselor Pentru Construcții) a devenit obligatoriu în întreaga UE. Acest regulament definește normele și cerințele privind produsele de construcție care urmează să fie fabricate, distribuite sau instalate - inclusiv cablurile.
 

În cazul unui incendiu în spațiile aglomerate, precum aeroporturi, spitale, clădiri municipale, școli, sau zgârie nori este crucial să avem cabluri cu emisii reduse de gaze toxice și fum pentru a facilita procesul de evacuare.

Cablurile proiectate pentru instalare fixă în clădiri rezidențiale și comerciale sunt supuse Regulamentului pentru Produsele de Construcție (CPR), reglementate de standardul EN 50575. Pentru reacția la foc a cablurilor directiva CPR a identificat șapte clase diferite de performanță, unde eliberarea de căldură și propagarea flăcării sunt principalele criterii de clasificare. Clasa Aca definește cablurile neinflamabile (fără reacție), în timp ce clasa Fca conține cabluri care nu îndeplinesc cerințele clasei Eca (adică cu performanță nedeterminată). Pe lângă eliberarea căldurii și propagarea flăcării există trei clasificări suplimentare care se aplică claselor Dca, Cca, B2ca și B1ca: emisiile de fum, picăturile de flacără și aciditatea.

 

POVEȘTI DE BUSINESS

Clădiri sigure, alimentate de cabluri de înaltă performanță

Inovăm la cel mai înalt nivel de siguranță.

Inovăm în permanență, astfel încât să le putem oferi clienților noștri cele mai avansate soluții tehnologice în domeniul energiei și telecomunicațiilor. Produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu standarde de siguranță stricte și toate se mândresc cu respectarea directivelor europene CPR. 

Citește articolul întreg aici.

CPR se aplică oricărui produs de cablu destinat utilizării în infrastructură.

Producătorii au obligația legală de a întocmi o Declarație de Performanță (DoP) care identifică un produs, detaliază utilizarea preconizată a acestuia și prezintă reacția sa la anumite caracteristici de performanță în caz de incendiu.Odată introduse pe piață, aceste produse sunt obligate să poarte marcajul CE și Clasa de Performanță pe eticheta produsului.

Procesul de achiziție al clienților trebuie să rămână la fel de simplu ca în prezent.


De ani de zile, Prysmian Group investește în produse de top din industrie și dispune de o gamă de cabluri de înaltă performanță, care respectă pe deplin cerințele regionale CPR. 

Ne sprijinim clienții asigurându-ne că testele de rezistență la foc, poziționarea produselor și dezvoltarea materialelor sunt realizate la cel mai înalt standard. Fiecare cablu pe care îl producem este însoțit de DoP și poartă marcajul CE care confirmă conformitatea cu reglementările privind rezistența la foc stabilite în standardul EN 50575:2014+A1:2016.

La Prysmian Group. mergem mai departe decât simpla respectare a reglementărilor. Credem că CPR este esențială pentru a proteja siguranța oamenilor, așa că răspândim mesajele cheie ale noului Regulament UE privind produsele pentru construcții. Suntem mândri să ajutăm la educarea partenerilor noștri de afaceri, asigurându-ne că aceștia au un nivel adecvat de înțelegere a RCP. Și încurajăm aceeași înțelegere din partea angajaților și a clienților noștri atunci când vine vorba de importanța marcării CE a produselor.

Video

Vizionează acum

Adverts Panel 1

Adverts Panel 2

Adverts Panel 3

Adverts Panel 4

Adverts Panel 5

BE READY Put CPR into action!