Fibră Optică

REZUMAT

Rețelele de fibră optică rapide, fiabile și incomparabile alimentează viitorul comunicațiilor

Dezvoltăm tehnologia care va furniza informații la o viteză optimă, aducând noi oportunități pentru industrii și conectând comunitățile.

Dar viteza este doar un aspect important. Pentru a accelera conectivitatea pretutindeni, stabilim, de asemenea, noi standarde în ceea ce privește latența redusă, fiabilitatea și gestionarea unor volume de date din ce în ce mai mari. Gama noastră de fibre monomodale, multimodale și speciale este concepută pentru orice scop. Cu centre de excelență în Italia, Țările de Jos și Franța și cinci unități de producție în întreaga lume, suntem un producător de fibre optice de top la nivel mondial - și lucrăm la vârful de lance al vitezei și fiabilității.

Fibra optică în detaliu

Divizia de fibră optică a Prysmian Group are o istorie de 30 de ani de servicii de top la nivel mondial pentru industria telecomunicațiilor. Furnizăm produse inovatoare pentru întreaga gamă de aplicații, care cuprind aplicațiile pe distanțe lungi, metropolitane, de acces, FTTx și locale.

Când vine vorba de cabluri premium și de ultimă generație, expertiza noastră în modelare și proiectare, împreună cu tehnologia și procesele noastre de producție, se reflectă într-un portofoliu complet de patru tipuri principale de fibre optice monomodale:

  • Seria G.652, larg răspândită
  • Seria G.654 submarină și de foarte lung parcurs
  • Seria inovatoare de fibre cu dispersie diferită de zero (NZDSF) G.655/G.656 pentru distanțe lungi.
  • Pentru toate tipurile noastre de fibre, Prysmian Group oferă un nivel superior de servicii dedicate clienților, asistență și opțiuni de livrare.
  • Seria G.657 - fibre optice insensibile la curbură, esențiale pentru implementările FTTx.

Fibrele optice multimodale ale Prysmian Group pentru industriile de cabluri pentru comunicații de date, întreprinderi și spații se bazează pe procesul de depunere chimică în stare de vapori activată prin plasmă (PCVD), recunoscut la nivel mondial ca oferind cea mai bună precizie a profilului de miez în fibrele multimodale.

Rezultatul este un portofoliu complet care acoperă întreaga gamă de standarde de aplicare, de la fibrele optice OM1 și OM2, până la fibrele optice de mare viteză de date OM3 și OM4. Pentru toate tipurile noastre de fibre, Prysmian Group oferă un nivel superior de servicii dedicate clienților, asistență și opțiuni de livrare.

Toate fibrele optice multimodale produse de Prysmian Group sunt acoperite cu un strat de acoperire DLPC9 pentru a reduce semnificativ microîndoirea. Produsele noastre acoperă rețelele de acces local (LAN), centrele de date și fermele de servere, birourile centrale și rețelele de stocare (SAN).

DrakaElite este suita de fibre speciale a grupului Prysmian, dedicată segmentului de piață specializat, cu o gamă cuprinzătoare de produse care oferă soluții și componente active și pasive pentru sectoarele medical, maritim, petrol și gaze și telecomunicații.

Cu o experiență de peste două decenii în domeniul tehnologiilor de fibre optice, un proces unic brevetat și un portofoliu extins de brevete, DrakaElite oferă un număr extins de soluții care depășesc cerințele aplicațiilor sau ale pieței dumneavoastră.

Combinăm tehnologia de ultimă generație a sticlei cu o tehnologie avansată de acoperire și tamponare într-o manieră industrializată, deschizând calea către performanțe fără precedent și noi aplicații.

Tijele și tuburile DrakaElite sunt produse folosind procesul de fabricație Draka de depunere chimică cu vapori activată cu plasmă (PCVD). Acest proces inovator permite obținerea unor profile de indexare foarte precise și compoziții de materiale pure.

În plus, utilajele și procesele noastre specializate sunt utilizate pentru fabricarea fibrelor furnizate pe piața de masă cu cerere mare, care este cea a telecomunicațiilor și a comunicațiilor de date.

Tijele și tuburile DrakaElite beneficiază de avantajele unei platforme complet industrializate, cu un control riguros și excepțional al calității.

FOCALIZARE PE / FIBRE MONOMODALE

BendBrightXS 180um

O fibră optică monomodală care reduce drastic diametrele cablurilor pentru majoritatea modelelor de cabluri OSP, crește densitatea fibrelor în conducte și reduce dimensiunea și greutatea cablurilor aeriene. Folosindu-se de tehnologia sa brevetată BendBrightXS, Prysmian a atins o nouă piatră de hotar în miniaturizarea fibrelor. BendBrightXS 180µm permite reducerea puternică a dimensiunilor cablurilor și asigură o densitate record a cablurilor în industrie.

ACCENT PE / FIBRE MULTIMODALE

Fibra multimodală WideCap

WideCap este un sistem multimodal care oferă performanțe OM4 în fereastra de lungime de undă de 850-950 nm, oferind o soluție ieftină și eficientă din punct de vedere energetic pentru rețelele de centre de date.

Ultimele știri