Construcții și Infrastructuri

REZUMAT

Contribuim la sporirea siguranței construcțiilor și instalațiilor

La Prysmian, suntem un facilitator, furnizor și partener de încredere pentru industria construcțiilor și pentru comerțul cu ridicata al produselor electrice, oferind servicii de încredere și integritate pentru fiecare proiect. Și furnizăm produsele și serviciile de care aveți nevoie de mai bine de 150 de ani, așa că puteți avea încredere în reputația noastră de calitate.

Avem o abordare centrată pe client în tot ceea ce facem: de la vizitarea șantierelor de construcții la nivel mondial și până la reflectarea nevoilor dumneavoastră pentru a ghida lansările de produse, perfecționarea și inovarea.

Suntem, de asemenea, dedicați centrului de clienți la nivel local și regional, și putem fi recunoscuți în mărcile noastre comerciale, Prysmian, Draka și General Cable, în întreaga lume.

SUSTENABILITATE

E PATH: Verde la interior și la exterior

Furnizăm produse care reprezintă sângele verde care aduce energie în casele, infrastructurile și orașele din întreaga lume.

Cu o strategie de afaceri în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, ne străduim să fim mai ecologici în interior și în exterior.

Exprimăm acest lucru prin produse care, atunci când sunt instalate în case, infrastructuri și orașe din întreaga lume, contribuie la a le face și pe acestea mai ecologice.

E PATH este prima etichetă ecologică din industria cablurilor și garantează durabilitatea tot mai mare a cablurilor noastre.

CENTRE DE DATE

Soluții pentru Centre de date

În calitate de cel mai mare furnizor de soluții de cabluri pentru energie și telecomunicații din lume, Prysmian este în poziția ideală pentru a ajuta operatorii de Centre de date să facă față cerințelor noilor aplicații și creșterii exponențiale, atât la nivel local, cât și global. Provocările centrului dumneavoastră de date pot fi rezolvate cu succes.

Un lanț de aprovizionare rapid și robust, dar cu adevărat agil

Oferim clienților noștri produse de top la nivel mondial, punându-i pe aceștia în centrul activității noastre zilnice. Și încercând să vă înțelegem cu adevărat nevoile pentru a vă oferi un serviciu excepțional. Prin urmare, o parte esențială a succesului nostru constă în calitatea, eficiența și capacitatea lanțului nostru de aprovizionare.

Mai mult decât cabluri

Pentru a vă sprijini mai mult afacerea și pentru a vă ajuta să găsiți noi valori într-o lume în schimbare, Prysmian privește în mod constant dincolo de cablurile pe care le producem. Astfel, serviciile noastre pentru sectorul construcțiilor cuprind acum soluții digitale inovatoare care vă ajută să lucrați mai eficient, mai eficace și mai profitabil.

VIDEO

Alesea

Asistent virtual inteligent

Alesea este un dispozitiv inteligent instalat pe tobele de cablu, conectat la infrastructura cloud pentru stocare și procesare, precum și la o platformă web intuitivă. Un dispozitiv integrat de localizare GPS, senzori și comunicații mobile vă oferă acces aproape în timp real la informații referitoare la locația tamburului de cablu, la potențialul furt și manipulare, la utilizarea tamburului și la volumul și tipul de cablu disponibil.

VIDEO

Cable App

Instrumentul profesional pentru selectarea cablului

Cable App este aplicația digitală profesională pentru profesioniștii din domeniul electric. Fie că este destinată instalatorilor de pe șantier sau inginerilor electricieni de la birou, aplicația îi ajută pe utilizatori să găsească cea mai bună soluție de cablu pentru următorul proiect și următoarea instalație. Și, spre deosebire de alte aplicații, Cable App calculează și determină cu exactitate soluțiile pentru o gamă largă de produse, inclusiv pentru cablurile îngropate cu armătură din sârmă de oel. În plus, aceasta măsoară și economiile de costuri și posibilul impact asupra mediului al soluției alese de utilizator.

 

Sistemul de gestionare a informațiilor despre produse (PIM)

Fereastra ta în lumea Prysmian.

Disponibil în peste 20 de țări din întreaga lume, cu informații despre peste 35.000 de produse, 3.500 de familii de produse și 2.500 de cataloage și fișe tehnice, în 20 de limbi, Prysmian PIM este o fereastră în continuă expansiune către lumea Prysmian.

Acesta asigură caracterul complet, consecvența și acuratețea datelor tehnice și aplicative pe care le prezentăm prin intermediul cataloagelor noastre web, al fișelor tehnice, al cataloagelor și al partenerilor noștri de distribuție.  Astfel, puteți identifica cele mai bune soluții de cablare pentru industria dvs. într-un mod simplu și eficient.

PRY-ID

Identificare inteligentă, exact acolo unde aveți nevoie de ea

Cu PRY-ID, nu trebuie să vă faceți griji dacă ați găsit cablul potrivit înainte de a-l tăia, dacă documentația cablului este corectă sau cum să localizați oricare dintre capetele cablului. Prin scanarea unui cablu, prefixat cu un cip electronic, puteți accesa tot ceea ce trebuie să știți prin intermediul aplicației noastre ușor de utilizat. Informațiile pot include numele produsului, numărul de urmărire, datele CPR, lungimea cablului, dimensiunea ambalajului sau a tamburului și multe altele.

 

Nu toate cablurile sunt la fel

În timp ce construiți clădirile și orașele care ne modelează lumea de astăzi, este ușor să presupunem că un cablu este ca oricare altul. La Prysmian, noi gândim diferit. Investind în tehnologii inovatoare care stabilesc noi standarde în materie de performanță, siguranță, durabilitate și rentabilitate, vă ajutăm să faceți față provocărilor cu care vă confruntați în fiecare zi.

Și dovedim că nu toate cablurile sunt la fel.

VIDEO

PRY-CAM HOME

O soluție, mai multe funcții

 

Știați că mai mult de 80% din incendiile domestice sunt cauzate de defecțiuni ale instalațiilor electrice? PRY-CAM HOME este ușor de instalat și simplu de utilizat și permite electricienilor și proprietarilor de locuințe să monitorizeze siguranța electrică a casei direct de pe telefon. PRY-CAM HOME ajută la prevenirea defecțiunilor de la aparatele electrice, a suprasarcinilor și a întreruperilor de curent și permite monitorizarea consumului de energie - îndrumând proprietarii de locuințe către o mai bună conștientizare a consumului de energie.

SOLUȚIILE NOASTRE

Mai multe despre Industrie și Construcții


building wire

Cabluri pentru instalații

Descoperă mai multe
power-cable

Cabluri de energie

Descoperă mai multe
power-cords-card

Cabluri de alimentare

Descoperă mai multe