Manșoane exterioare pentru fibră optică

Soluții eficiente pentru conectarea, îmbinarea și protecția fibrelor optice în rețelele exterioare de telecomunicații.

Indiferent de dimensiunea sau configurația rețelei, protejarea conectivității este esențială. Manșoanele pentru fibră optică (cunoscute și sub denumirea de manșoane de îmbinare pentru fibră optică) asigură conectarea, îmbinarea și stocarea în siguranță a fibrelor optice în infrastructurile exterioare de telecomunicații, oferind protecție împotriva condițiilor de mediu dificile.

Prysmian oferă un portofoliu complet de manșoane și soluții pentru gestionarea îmbinării și distribuției fibrelor optice pe întregul traseu al rețelei, atât în arhitecturi punct-la-punct, cât și în rețele optice pasive (PON). Gama noastră include manșoane pentru fibră optică de diverse dimensiuni, precum și terminale de distribuție preconectorizate (CBT - Connectorised Block Terminals).

Small Joint Closure (SJC)

Manșonul SJC este un manșon optic pentru îmbinarea fibrelor optice, utilizat în aplicații de trecere (în linie) sau de ramificare. Construcția sa robustă îl recomandă pentru instalarea direct în sol. Manșonul este echipat cu patru porturi pregătite pentru perforare și două presetupe pentru introducerea cablurilor.

Ultra Compact Multi Function Joint (UMJ)

UMJ este un manșon optic compact și versatil, conceput pentru aplicații de joncțiune, ramificație și distribuție în rețelele de fibră optică. Dimensiunile reduse, capacitatea ridicată și flexibilitatea configurării îl recomandă pentru o gamă largă de instalații exterioare.

Echipat cu 4 porturi circulare și un port oval pentru cabluri, UMJ permite organizarea eficientă a îmbinărilor prin fuziune și gestionarea sigură a până la 72 de fibre optice.

Compact Multi-Function Joint (CMJ)

CMJ este un manșon optic de mare capacitate, proiectat pentru îmbinarea și protecția cablurilor cu fibră optică. Acesta poate fi echipat cu până la 12 casete pentru îmbinări prin fuziune, asigurând o capacitate de până la 144 de fibre optice, precum și cu casete dedicate aplicațiilor cu un singur circuit.

Medium Multi-Function Joint (MMJ)

MMJ este un manșon optic compact, proiectat pentru îmbinarea și protecția cablurilor cu fibră optică. Cu o capacitate de până la 288 de fibre optice, prin utilizarea a până la 24 de casete pentru îmbinări prin fuziune, acesta oferă o soluție fiabilă și eficientă pentru rețelele moderne de telecomunicații.

Large Multi-Function Joints (LMJ)

Manșonul optic LMJ (Large Multi-Function Joint) este o soluție de mare capacitate pentru îmbinarea și gestionarea cablurilor cu fibră optică. Echipat cu două coloane verticale de casete, LMJ oferă flexibilitate și eficiență în organizarea fibrelor în rețelele moderne de telecomunicații.

Manșonul este compatibil cu o gamă variată de cabluri cu fibră optică, inclusiv cabluri cu tub liber (loose tube), tub central, Flextube, cabluri ribbon și cabluri cu fibră suflată (blown fibre). Sistemul modular de casete permite administrarea eficientă a fibrelor atât în aplicații Single Circuit Management (SCM), cât și Single Element Management (SEM). Casetele pentru îmbinări sunt compatibile cu diverse tipuri de protectoare pentru fuziuni și splittere optice, oferind flexibilitate pentru diferite arhitecturi de rețea. Baza manșonului este prevăzută cu 10 porturi circulare și un port oval pentru introducerea și rutarea cablurilor, facilitând instalarea și extinderea rețelei.

LMJ oferă o capacitate maximă de până la 1.344 de fibre optice utilizând casete SEM de 12 fibre, până la 2.688 de fibre utilizând casete SEM de 24 de fibre și până la 4.032 de fibre utilizând casete SEM de 36 de fibre.

LMJ Fast Access Closure

Manșonul optic cu acces rapid este conceput pentru aplicații de acces în rețelele exterioare de fibră optică și poate fi utilizat în configurații de trecere, ramificație și buclă. Datorită designului său versatil, acesta oferă o soluție fiabilă pentru protecția și gestionarea îmbinărilor de fibră optică în diverse tipuri de rețele de telecomunicații.

Manșonul este compatibil cu o gamă largă de cabluri cu fibră optică, inclusiv cabluri cu tub liber (loose tube), tub central, Flextube și cabluri cu fibră suflată (blown fibre). Sistemul modular de casete asigură gestionarea eficientă a fibrelor atât în aplicații Single Circuit Management (SCM), cât și în Single Element Management (SEM). Casetele pentru îmbinări sunt compatibile cu diverse tipuri de protectoare pentru fuziuni și splittere optice, oferind flexibilitate pentru diferite arhitecturi de rețea. Manșonul este prevăzut cu opt poziții pentru module de etanșare cu gel. Aceste module asigură etanșarea în jurul cablurilor și pot fi configurate pentru unul sau mai multe cabluri, în funcție de diametrul acestora, simplificând instalarea și extinderea rețelei.

Pentru o flexibilitate maximă în teren, manșonul poate fi montat utilizând suporturile dedicate sau poate fi instalat direct în sol.

Manșoane preconectorizate xMJ

Gama de manșoane optice preconectorizate xMJ (CMJ/MMJ) este concepută pentru îmbinarea și distribuția cablurilor cu fibră optică. Datorită dimensiunilor compacte și capacității optimizate, aceste manșoane reprezintă o soluție ideală pentru conexiunile finale către utilizator (FTTH drop).

Manșonul oferă o capacitate de până la 72 de fibre optice (MMJ), fiind potrivit pentru aplicații de acces și distribuție în rețelele de fibră optică. Pigtailurile preconectorizate sunt instalate din fabrică, reducând timpul de instalare și simplificând implementarea în teren. Fiecare casetă poate găzdui până la 12 îmbinări prin fuziune, asigurând o gestionare eficientă și organizată a fibrelor. În plus, caseta de tip Single Element poate integra un splitter optic 1×8, oferind flexibilitate suplimentară pentru aplicațiile FTTH și rețelele de acces.