Workshop - Instalarea cablurilor cu fibre optice în tubete
În Slatina, la fabrica de cabluri cu fibră optică a avut loc workshopul Instalarea cablurilor cu fibre optice in tubete – la care au participat 22 de persoane și reprezentanți ai AFOR (Asociația de Fibră Optică din România), ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), membri AFOR: Prysmian, R&M Romania, Teledatanet, Tele-Grup, NETCITY Telecom, Optikline, operatori telecom (Vodafone, RCS&RDS si AKTA) și un reprezentant din domeniul instalațiilor (Bama Grup).
În cadrul atelierului de lucru au fost prezentate noutățile Prysmian pentru rețele subterane, s-au efectuat teste practice în poligon la suflarea cablurilor FO prin tubete cu 3 mașini diferite și în 2 tubete diferite și au avut loc discuții pe marginea experiențelor de instalat cabluri FO prin tubete în 3 rețele diferite din București (Netcity), Cluj (CFO Integrator) si Timișoara (RCS&RDS) sau în Telekom.
TUBETA este, prin definiție, o conductă cu diametrul exterior cuprins între 2 și 16 mm inclusiv. De exemplu pentru 20 mm avem conductă sau țeavă. Când vorbim despre tubetă trebuie precizate 2 dimensiuni: diametrul interior și diametrul exterior al tubetei, de exemplu 8/10 sau 8/12.
Fabrica Telecom din Slatina, cu o capacitate anuală de producție de peste 8 milioane kilometri de cablu de fibră optică, este una dintre cele mai mari de acest tip și utilizează cele mai avansate tehnologii industriale și know-how, fiind capabilă să răspundă cererii tot mai mari de cabluri optice la nivel mondial, pentru implementarea de noi rețele de telecomunicații de mare viteză. În 2019 fabrica a produs minicabluri (cabluri cu fibră optică pentru instalat în tubete) în procent de peste 25%. Cel mai fabricat cablu a fost cu 96 FO, cu fibre de 200 μm și 4,6 mm diametru.
WORKSHOPUL PRACTIC
La Slatina, Prsymian are un poligon din 2017 cu tubete Gabocom cu o lungime de 1660 m de tubetă 8/12 și respectiv de 1400 m de tubetă 10/12. Workshopul practic a presupus realizarea a trei instalări pentru a analiza comportamentul cablurilor.
Prima instalare
- A fost instalat un cablu cu 96 FO 200 μm cu diametru de 6,2 mm în tubeta de 8/12 cu lungimea de 1650 m cu mașina de suflat Plumettaz P 02 de la Prysmian (an de fabricație 2016)
- Pregătirea pentru instalarea s-a făcut printr-un test de presiune cu 15 bari timp de 10 minute, apoi a fost suflat un burete pentru verificarea tubetei, s-a introdus lubrefiant în tubetă și buretele de curățare și s-a suflat cam în 2-3 minute
- Start la 12.46, cu 2,8 bari la împingere și 11 bari presiune în tubetă. A fost suflat cu viteza maximă 142-149 m/min
- Cablul suflat a ajuns la 1000 m în 7 minute, cu o viteză de 140 m/min, la 1250 m în 9 minute, cu o viteza de 80 m/min și la 1500 m în 13,45 minute, cu o viteză de 60 m/min.
A doua instalare
- A fost instalat un cablu cu 96 FO cu diametru exterior de 6,4 mm în tubeta de 10/12 cu o lungime de 1400 m cu mașina de suflat FREMCO Mini-Flow adusă de Tele-grup și un compresor HPP 6
- Cablul suflat a ajuns la 120 m cu o viteză de 75-88 m/min, la 201 m în 2 minute și la 325 m în 3 minute
- Recuperarea cablului la mână a durat 5 minute
A treia instalare
- A fost instalat același cablu ca în cea de-a doua instalare în tubeta de 10/12 cu lungimea de 1400 m cu mașina de suflat CBS Air Stream adusa de Teledatanet. Mașina funcționează fără aer și este doar electrică, cu un consum de 300 W
- Cablul suflat a ajuns la 130 m în 1,30 minute, la 172 m in 2 minute, la 245 m în 3 minute și la 325 m in 4,21 minute.
- Recuperarea cablului la mână a durat 5 minute
Workshopul practic a fost urmat de o serie de discuții pe tema problemelor întâmpinate în teren în ultimii ani la instalarea cablurilor cu fibră optică prin tubete precum calibrarea tubetelor, temperatura de instalare a cablurilor cu fibră optică în tubete și provocările întâmpinate la construirea rețelelor de infrastructură cu tubete. Participanții au venit cu sugestii și propuneri care pot facilita și aduce un plus pentru operatori și instalatori deopotrivă.
Acest eveniment a fost un plus pentru noi, conversațiile productive constituind baza pentru îmbunătățirea continua a produselor pe care le oferim.