Record de viteză de 1 Petabit pe secundă

Categorii: Corporate  Telecoms  Optical Fibre 

Grupul Prysmian stabilește un nou record de viteză de 1 Petabit pe secundă pentru transmisia de date pe fibra optică, îmbunătățind valoarea anterioră cu 5,7 (fibră single-mode) 

21/01/2021 - 01:00 AM

1 Pbps coresponde unei transmisii TV 8K pentru 10 milioane de persoane în același timp 

Prysmian Group, lider mondial în sectorul sistemelor de cablu pentru energie și telecomunicații, Nokia Bell Labs și Institutul Național de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (NICT) au anunțat că au stabilit un record de 1 Petabit pe secundă pentru transmiterea datelor pe o fibră optică de dimensiuni standard. Experimentul combină transmisia optică în bandă largă cu eficiență spectrală ridicată printr-o fibră optică care ghidează 15 moduri spațiale datorită utilizării unui multiplexor modal specific. Capacitatea totală a rețelei a fost de 1 Petabit pe secundă, ceea ce corespunde unei transmisii de televiziune de 8K pentru 10 milioane de persoane simultan.

“În ultimul deceniu, traficul de date a crescut de aproximativ 100 de ori. Capacitatea de transmisie a fibrelor a urmat îndeaproape această creștere exponențială, datorită utilizării noilor tehnologii. În următorii zece ani, se estimează ca traficul de date să continue să crească într-un ritm similar, în urma dezvoltării rețelelor sociale, a videoclipurilor la cerere și a platformelor multimedia mobile. În acest context, multiplexarea prin diviziune spațială (SDM) a fost recunoscută ca singura tehnologie de multiplexare capabilă să îndeplinească această provocare”, a comentat Eric Stoltz, VP Optical Fiber BU de la Prysmian Group.

Echipa de cercetători de la Institutul de Cercetare a Sistemului de Rețea NICT, Nokia Bell Labs și Unitatea de Afaceri cu Fibra Optică a Grupului Prysmian au reușit să realizeze prima transmisie SDM din lume mai mare de 1 Petabit pe secundă pe o fibră cu diametre standard de placare ( 125μm) și acoperire (245μm). Acest lucru îmbunătățește înregistrările anterioare ale ratei de date pe fibrele de dimensiuni standard de 5,7 ori (fibră single-mode), de 2,5 ori (fibră few-mode) și 1,7 ori (fibră multi-core). Rezultatele acestui studiu, având în vedere relevanța lor, au fost acceptate post-termen pentru cea de-a 46-a Conferința Europeană privind comunicațiile optice (ECOC, decembrie 2020), una dintre cele mai mari conferințe internaționale privind comunicațiile prin fibră optică.

Succesul transmisiei de mare capacitate utilizând o fibră single-core few-mode, care are o densitate mare a semnalului spațial și este ușor de fabricat, poate îmbunătăți tehnologia de transmisie de mare capacitate. Aceasta ar putea fi utilizată în rețelele de telecomunicații și date, de la aplicații de lungă durată la aplicații de scurtă durată, unde densitatea și capacitatea tehnologiei standard single-mode ajung la un platou.

 

Click aici pentru a citi comunicatul de presă original.

Descarca