Prysmian Running Day Slatina - a 4-a ediție

Categorii: Corporate 

29/05/2018 - 01:00 AM

Prysmian a organizat ediția deja tradițională a crosului de la Slatina, denumită "Prysmian Running Day".

Ediția a IV-a a adus un spirit proaspăt de competiție, întrucât s-a desfășurat la "Clubul Nautic din Slatina", în apropierea râului Olt.

Au fost peste 200 de alergători, iar pentru copiii alergători am pregătit prețuri pentru toți participanții.

 

Acest eveniment este un manifest al Prysmian pentru a invita cetățenii din Slatina la o viață mai sănătoasă.

Românii se află în coada topurilor în ceea ce privește viața sănătoasă și în topurile superioare în ceea ce privește morbiditatea.

Prysmian i-a invitat pe toți cei care doresc să facă un pas spre o viață mai sănătoasă prin sport să se alăture uneia dintre cele 2 competiții pentru adulți - Parcurs popular de 1,6 km sau Parcurs competitiv de 6,4 km, sau la oricare dintre cele 3 grupe de copii de 500 m sau 1 km.

A fost un eveniment plin de bucurie și memorabil!