Un parteneriat pentru reciclarea cablurilor de fibră optică
Producerea cablurilor de fibră optică este un proces complex și masiv. Deșeurile de plastic și fibră de sticlă care rezultă în urma procesului de fabricație nu pot fi reciclate folosind tehnici convenționale și, din acest motiv, majoritatea acestor deșeuri sunt arse pentru a produce ciment.
La Prysmian, am decis să facem ceva în legătură cu mijloacele non-ecologice de eliminare a deșeurilor, iar căutarea unei soluții ne-a condus la The Climate Change Company - un inovator în domeniul ingineriei mediului - și Littar®.
Littar® este un material de fundație din beton asfaltic fabricat cu deșeuri de plastic și sticlă care combină nevoia de infrastructură durabilă și accesibilă cu cantitățile enorme de deșeuri de plastic și sticlă gestionate greșit. Littar este conceput ca o alternativă mai ieftină și mai bună pentru straturile de fundație convenționale utilizate în construcția de drumuri sau orice altă suprafață. Acesta este conceput pentru a îmbunătăți durabilitatea stratului de suprafață și pentru a reduce timpii de execuție, costurile și emisiile pe parcursul procesului de construcție. Littar este certificat în conformitate cu reglementările europene pentru straturile de bază și straturile de legătură rutieră, așa cum sunt descrise în AND 605:2016, și poate înlocui unul, mai multe sau toate straturile de fundație convenționale. Stratul de suprafață poate fi realizat din orice tip și material, în funcție de aplicație.
Care sunt beneficiile:
- Suprafețe de durată mai mare, fără gropi. Littar îmbunătățește durabilitatea și realizează durata de viață economică proiectată a stratului de suprafață, cu reparații și întreținere minime sau deloc.
- Reducerea timpului de construcție, a costurilor și a emisiilor. Sunt necesare mai puține resurse pentru a produce, transporta și aplica Littar în comparație cu materialele de fundație convenționale, ceea ce duce la timpi de construcție mai rapizi, costuri și emisii mai mici pe parcursul întregului proces.
- Producție și aplicare la cheie. Littar este produs și aplicat folosind stații de asfalt convenționale, utilaje de pavare și compactare, ceea ce îl face o soluție practică în întreaga lume.
Parteneriatul Prysmian cu The Climate Change company, ne aduce cu un pas mai aproape de obiectivul nostru durabil. Aflați mai multe detalii despre activitățile noastre sustenabile aici.