Prysmian Group prezintă o nouă inovație - prima fibră de 180 microni insensibilă la îndoire
Prysmian Group aduce o nouă inovație în domeniul telecomunicațiilor de bandă largă
Prima fibră de 180 microni insensibilă la îndoire este o inovație fără precedent. Cablurile optice cu dimensiuni tot mai reduse sunt esențiale pentru a susține evoluțiile digitale viitoare.
Trăim într-o perioadă de transformare tehnologică. Pe măsură ce noile tehnologii, cum ar fi 5G, IoT și realitatea augmentată se dezvoltă tot mai mult, rețelele noastre optice trebuie să se adapteze rapid pentru a răspunde noilor cerințe de capacitate crescută, densitate mai mare și latență mai mică. Cablurile de fibră optică insensibile la îndoire sunt o parte crucială a schimbării lumii către o conectivitate flexibilă și fiabilă, care prin numărul extrem de fibre și diametrul redus fac, de asemenea, instalarea mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor.
Fibra BendBrightXS cu diametrul de 180 µm va permite noi sisteme de cablu cu densitate mare de fibre i diametru mai mic. În 2009, Prysmian a lansat BendBrightXS 200 µm, prima fibră optică single-mode insensibilă la îndoire special pentru rețele de acces cu densitate mare. De atunci, fibrele cu diametru redus au deschis un orizont către inovație pentru multe sisteme de cablu noi, aplicabile unei varietăți de configurații de rețea.
„Utilizându-și tehnologia proprie BendBrightXS, Prysmian atinge o nouă etapă în miniaturizarea fibrelor” spune Philippe Vanhille, vicepreședinte executiv Telecom Business la Prysmian Group. „BendBrightXS 180 µm va permite proiectanților de cablu să ofere dimensiuni de cablu foarte mult reduse și să producă o densitate record a cablurilor din industrie.” Reducerea dimensională a fibrei de 180 µm corespunde jumătății din suprafața secțiunii transversale a fibrei single-mode de 250 de microni, păstrând un diametru de sticlă de 125 µm. BendBrightXS 180 µm respectă în totalitate standardele globale G.652 și G.657.A2 și poate fi îmbinată cu orice fibră standard single-mode.
Cu sistemul său avansat de acoperire ColorLockXS, BendBrightXS 180 µm asigură performanțe excelente de îndoire și fiabilitate mecanică.
Prysmian a investit timp de mai mulți ani în cercetare și dezvoltare și inovare de produse, iar acest nivel ridicat de expertiză tehnică a permis Grupului să atingă acest nou punct de reper, astfel încât să poată oferi clienților săi cele mai bune soluții de o calitate cu adevărat înaltă, răspunzând astfel nevoilor în continuă evoluție de conectivitate globală cu importanț economică și socială critică.
Operatorii de rețea trebuie să acționeze astăzi pentru a sprijini cererea mondială de mâine, iar BendBrightXS 180 μm va deschide noi oportunități pentru cabluri cu număr mare de fibre, cu densitate ridicată, cu diametre compacte și ușor de implementat pentru rețelele viitoare.