Banner_Fibre160_1600x680

Prysmian își consolidă poziția de lider în inovație cu prima fibră optică din lume, insensibilă la îndoire, de 160 de microni, o nouă referință în miniaturizarea rețelelor

Categorii: Corporate  Telecoms 

10/11/2025 - 12:45 PM

Prysmian continuă să impulsioneze inovația digitală prin lansarea fibrei optice monomodale BendBrightXS 160µm – prima de acest fel din lume. Această inovație permite realizarea unor cabluri mult mai mici, cu o densitate sporită de fibre, esențială pentru rețelele digitale moderne. Cablurile miniaturizate, de înaltă densitate, permit operatorilor de rețea să integreze mai multe fibre care transportă date în spații limitate – cum ar fi conductele subterane, clădirile și centrele de date – ceea ce face ca instalarea să fie mai rapidă și mai rentabilă.

Bazându-se pe o tradiție de inovație, noua fibră BendBrightXS de 160µm de la Prysmian deschide calea pentru viitoarele sisteme de cabluri, oferind o densitate excepțională a fibrei într-un diametru semnificativ redus. După ce a lansat prima fibră de 200µm insensibilă la îndoire în 2009 și versiunea de 180µm în 2019, Prysmian stabilește acum un nou reper în industrie odată cu lansarea fibrei de 160µm în 2025.
 

„Tehnologia noastră proprie BendBrightXS ne-a permis să atingem un nivel fără precedent de miniaturizare a fibrelor”, spune Ian Griffiths, vicepreședinte R&D, segmentul Digital Solutions la Prysmian. „BendBrightXS 160µm permite proiectanților de cabluri să reducă dramatic dimensiunile cablurilor și să atingă o densitate record a cablurilor.”

Fibra de 160µm reduce aria secțiunii transversale cu mai mult de jumătate în comparație cu fibrele monomodale tradiționale de 250 µm, menținând în același timp un diametru al sticlei de 125µm. Pe deplin conformă cu standardele globale G.652 și G.657.A2, BendBrightXS 160µm este compatibilă cu toate fibrele monomodale tradiționale și dispune de sistemul avansat de acoperire ColorLockXS pentru performanțe superioare la îndoire și fiabilitate mecanică.

Investițiile susținute ale Prysmian în cercetare și dezvoltare și inovare de produse au făcut posibilă această realizare, permițând companiei să ofere soluții de înaltă calitate, de talie mondială, care răspund cerințelor în continuă evoluție ale conectivității globale.

Pe măsură ce operatorii de rețea se pregătesc pentru nevoile de conectivitate ale viitorului, BendBrightXS 160µm deschide noi oportunități pentru cabluri cu număr mare de fibre, compacte, de înaltă densitate și ușor de implementat - asigurând că rețelele sunt pregătite pentru viitor.

Descarca