Tratamentul apei

REZUMAT

Pentru ca orașele și industria să funcționeze, apa și alte fluide esențiale trebuie să curgă.

Pentru ca fluidele să curgă, acestea trebuie pompate. Iar pentru ca aceste pompe să funcționeze în permanență, cablurile sunt esențiale și trebuie să reziste la hidrocarburi, uleiuri, acizi, clor, sulfați și multe alte substanțe chimice.

De la câmpurile agricole și echipamentele de irigare a grădinii voastre, la sistemele municipale de apă, sistemele de eliminare a apelor uzate industriale, desecarea minelor, renovarea ecologică, stațiile de purificare, prevențiile clădirilor și structurilor, exploatarea apei termale, sistemele de condiționare a apei și multe altele; toate necesită utilizarea pompelor electrice, instalate în condiții de mediu extreme.

Fie că este vorba de un sistem de pompare de mare putere sau de o pompă portabilă, Prysmian Group oferă o gamă completă de soluții fiabile și de înaltă performanță care asigură:

  • O viață lungă
  • Conformitate cu cele mai exigente standarde pentru apa potabilă
  • Invulnerabilitate la agenți chimici și de mediu agresivi
  • Cabluri din cauciuc cu toleranțe extrem de reduse ale diametrului

Fiabilitatea și durata de viață ridicată a cablurilor submersibile ale grupului Prysmian se datorează know-how-ului nostru extins în ceea ce privește condițiile speciale de funcționare, dobândit în urma colaborării strânse cu toți producătorii de pompe importanți din întreaga lume timp de generații.

Gama de produse

Cabluri de alimentare și de control pentru pompe de apă potabilă în formă rotundă și plată. Disponibile în versiuni ecranate și standard și pentru pompe MV. Omologări pentru apă potabilă pentru cele mai frecvente cerințe naționale.

Cabluri submersibile rezistente la substanțe chimice, uleiuri și deșeuri, cu înveliș exterior foarte rezistent. Disponibile ca cabluri de alimentare și de control. Se pot adopta soluții hibride în funcție de nevoile clienților. Disponibile pentru acționări FC, în tensiune medie și în versiune fără halogen.

Cabluri submersibile pentru aplicații de apă caldă pentru puțuri de apă caldă în peșteri. Cablurile rezistă la temperaturi ale apei și aburului de până la 120 °C cu cea mai mare durată de viață necesară. Modele disponibile în schemă rotundă și în schemă plată.

Cabluri de irigare pentru sisteme de irigare cu pivot central, cabluri pentru pompe submersibile concepute pentru instalare robustă în condiții de rezistență maximă la abraziune, păstrând în același timp o flexibilitate ridicată. Distribuție subterană și instalare subterană; rețele subterane pentru iluminat exterior; instalare interioară sau de recepție.

Cabluri flexibile de joasă și medie tensiune pentru aplicații de energie regenerabilă în mări, lacuri și oceane, cum ar fi sistemele de energie a valurilor și a fluxurilor. Cablurile submersibile Prysmian pot fi aplicate pentru adâncimi de până la 2000 m. Sunt disponibile soluții de cabluri cu elemente de control și fibre optice pentru toate sistemele de monitorizare.

Tăiate la lungimile necesare, gata de a fi instalate în pompe și în conformitate cu schițele și proiectele individuale, instalate cu prize, urechi, știfturi și toate materialele specificate.  Prysmian este gata să ofere toate soluțiile necesare pentru industria pompelor. Pentru toate cablurile submersibile, Prysmian oferă, de asemenea, cauciuc original în role și plăci pentru asamblarea și conexiunile cablurilor cu materialul de cauciuc utilizat inițial.