Industria Maritimă

REZUMAT

Conectăm industria maritimă cu ajutorul cablurilor de bord de calitare superioară

Grupul Prysmian oferă o gamă completă de cabluri de bord, inclusiv cabluri de alimentare, de control, de instrumentație, de transmisie de date și de comunicare. De la navele de marfă la cele specializate și de croazieră, tehnologia utilizată la bordul navelor îmbunătățește performanța, fiabilitatea și siguranța pasagerilor și a încărcăturii deopotrivă. Tehnologia noastră oferă o infrastructură sigură și fiabilă pentru a asigura o funcționare continuă și optimă.

Cablurile trebuie să fie ușor de instalat (dezizolare și îndoire), ușoare și mici, impermeabile, rezistente la foc și fără fum și halogeni.

Gama de produse Prysmian Shipboard cuprinde o familie completă de cabluri de alimentare, de control, de transmisie de date, de instrumentație și de comunicații care îndeplinesc fără probleme aceste cerințe.

 

Industria construcțiilor navale solicită produse care îmbunătățesc performanța în ceea ce privește ușurința instalațiilor și reducerea consumului de combustibil.

Reglementările asociate (de exemplu, întoarcerea în siguranță în port) și un domeniu competitiv atât în ceea ce privește reducerea costurilor, cât și a termenelor de execuție, alimentează și mai mult nevoia de tehnologie fiabilă și eficientă. Cu scopul de a maximiza confortul pasagerilor, eficiența operațională, precum și siguranța și viteza, industria are nevoie de soluții noi atât pentru dezvoltarea produselor, cât și a sistemelor.

Gama Prysmian Shipboard Solutions oferă cele mai înalte standarde de siguranță, performanțe îmbunătățite ale lanțului de aprovizionare, o creștere a transmisiei de date, de energie și optice.

În ceea ce privește performanța de rezistență la foc, soluțiile noastre tehnologice stabilesc repere în progresul industriei. Seaflame™ este interpretarea noastră inovatoare a componentelor electrice și a cerințelor privind cablurile, care permite constructorilor de nave să se conformeze cerințelor de reglementare.

Combinând fiecare caracteristică și cerință pentru a depăși cele mai stricte standarde de rezistență la foc (inclusiv șocurile mecanice și contactul extensiv cu apa), ultra-rezistența la foc și ultra-performanța Seaflame™ garantează funcționarea în caz de incendiu, contribuind la sprijinirea șantierelor navale în respectarea reglementărilor SOLAS privind întoarcerea în siguranță în port și asigurând cele mai înalte niveluri de siguranță pe toate navele.

 

 

 

Mai multe despre industria maritimă

Gama noastră de produse Shipboard Cable Solutions oferă întregii industrii de construcții navale soluții de cablu de ultimă generație, datorită unor produse mai ușoare, ușor de instalat și ușor de găsit.

În plus, Prysmian poate oferi linii de produse personalizate dedicate, concepute pentru a satisface cerințele specifice ale OEM-urilor. Linia de produse Prysmian Shipboard Cable Solutions cuprinde o gamă largă de cabluri marine care acoperă toate utilizările posibile la bordul unei nave, inclusiv toate familiile de cabluri de alimentare de la 1 kV la 20 kV, cabluri de telecomunicații cu diverse alternative de împletituri și ecranare, precum și cabluri speciale de magistrale și cabluri de fibră optică. În plus, Prysmian poate furniza, de asemenea, cabluri coaxiale, de antenă radiantă și de date. Datorită varietății dimensiunilor cablurilor, toate nevoile clienților pot fi satisfăcute.

Având în vedere numărul tot mai mare de pasageri care călătoresc pe mare la bordul unor nave de croazieră din ce în ce mai mari, atenia industriei constructoare de nave se concentrează din ce în ce mai mult asupra riscurilor legate de aceste tendințe. Seaflame™ este interpretarea inovatoare a Prysmian a cerințelor privind componentele electrice și cablurile, care permite constructorilor de nave să respecte cerințele de reglementare, cea mai importantă fiind cea privind întoarcerea în siguranță în port conform SOLAS. Combinând fiecare caracteristică și cerință pentru a depăși cele mai stricte standarde de rezistență la foc (inclusiv șocuri mecanice și simulări de apă), Seaflame™ este o gamă completă de cabluri de alimentare, control și instrumentație pentru aplicații marine la bordul navelor și în largul coastelor, cu caracteristici de proiectare îmbunătățite pentru o rezistență sporită la foc.
Conductoare, cabluri și fibră optică pentru comunicații electronice și instrumentație, putere, control și iluminat. Proiectate pentru mediile solicitante de la bordul navelor militare și navale. Sunt disponibile întotdeauna modificări la MILSPEC sau altfel de soluții de inginerie. 
Tipuri speciale de cabluri concepute pentru a fi utilizate la bordul navelor sau vaselor maritime, incluzând: cabluri cu fibră optică la bordul navei, cabluri de date și Bus și cabluri de radiofrecvență.