Centre de date

Soluții complete pentru centre de date

  • Realitate virtuală. Realitate augmentată. 5G. IoT. Casa inteligentă. Mașini automatizate. Chirurgia la distanță. Toate necesită performanțe sporite, necesitând fibră optică sporită, transmisie de date mai rapidă, putere suficientă și calcul robust.
  • Infrastructura fiabilă, sigură și adaptabilă este esențială. Centrele de date, adesea trecute cu vederea, sunt vitale pentru comunități, stocarea, comunicarea și transportul unor cantități mari de date. Pe măsură ce volumul de date crește, centrele de date devin și mai esențiale, în special în cazul aplicațiilor de ultimă generație.
  • Cu toate acestea, multe centre de date actuale sunt învechite și ineficiente. Accesul lent sau nesigur la date duce la scăderea satisfacției clienților, pierderea veniturilor și inaccesibilitatea serviciilor vitale.

SOLUȚIILE NOSTRE

Soluții de conectare în centrele de date

Centrele de date necesită soluții avansate de management al cablurilor pentru a optimiza spațiul disponibil în zonele critice ale infrastructurii.

Inside-Data-Centres

DATA CONNECT

Cabluri de energie de joasă tensiune pentru centre de date

Cablurile noastre sunt ideale pentru clădirile care necesită o protecție ridicată împotriva incendiilor și a daunelor provocate de incendii, asigurând siguranța vieții umane și a echipamentelor și îndeplinind cerințe stricte de securitate.

  • CARACTERISTICI AVANSATE DE SIGURANȚĂ: LS0H cu comportament la foc îmbunătățit, ce îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță.
  • ERGONOMIE AMELIORATĂ PENTRU EFICIENȚĂ: Design ușor de utilizat, flexibil și ușor de îndepărtat.
  • DESIGN PREGĂTIT PENTRU VIITOR: În conformitate cu cele mai recente standarde și cerințe ale clienților pentru performanțe fiabile.
  • CALITATE PREMIUM: Fabricat cu cele mai bune materiale din clasa da, asigurând durabilitate maximă.

DATA CONNECT

Cabluri de medie tensiune pentru centre de date

Construcțiile precum centrele de date și parcurile industriale necesită o sursă eficientă și fiabilă de energie. Cablurile noastre de medie tensiune sunt fabricate pentru a sprijini construcțiile la acest nivel, iar clienții noștri ne încredințează furnizarea de echipamente electrice la cele mai înalte standarde.

CARACTERISTICI PRINCIPALE: 

  • Flexibilitate extremă: Perfect pentru zonele înguste
  • Permite mobilitatea echipamentelor în timpul funcționării
  • Operațional la temperaturi cuprinse între -50°C și +90°C
  • Emisii de fum reduse: Design fără halogeni pentru rezistență sporită la foc și emisii toxice minime

SOLUȚII DIGITALE

Vă prezentăm o tripletă de soluții de fibră optică de ultimă oră: SIROCCO Microcables și SIROCCOHD, alături de familia Flextube® a Prysmian. Microcablurile SIROCCO oferă o reducere cu 20% a dimensiunilor pentru instalații rapide și economice, în timp ce SIROCCOHD se mândrește cu un număr mai mare de fibre, reducând la minimum costurile lucrărilor civile și impactul asupra mediului.

Între timp, Flextube® revoluționează tehnologia cablurilor, oferind acces ușor la fibre și stabilitate termică, răspunzând unor nevoi diverse cu opțiuni care variază de la unități cu o singură fibră la cabluri de conductă cu 864 de fibre. Experimentați viitorul conectivității cu Sirocco Extreme, care oferă un diametru și o densitate a fibrelor de neegalat, asigurând instalații mai rapide și mai rentabile și respectând standardele internaționale stricte.

SOLUȚII ULTRA HIGH DENSITY

Cablu cu fibră UHD FlexRibbon™

Operatorii de centre de date au nevoie de densitate ridicată. Prin urmare, trebuie să înglobeze cât mai multă fibră în cel mai mic cablu posibil, pentru a se potrivi în infrastructura de conducte existentă. Dezvoltate inițial pentru clienții noștri din centrele de date la scară largă, cablurile UHD de la Prysmian - cu tehnologia FlexRibbon™ - sunt concepute pentru a maximiza densitatea fibrelor și utilizarea spațiului din conductă și vor sprijini centrele de date majore la scară largă din întreaga lume.

Broșură

Data Centers Cover Brochure 450x635

SOLUȚII PENTRU CENTRE DE DATE (EN)