Transmisie

REZUMAT

Conectăm inovațiile de astăzi cu posibilitățile energetice de mâine

Soluțiile noastre de cablu reprezintă coloana vertebrală a rețelelor de ultimă generație, realizând conexiuni care înainte erau imposibile.

 

Soluțiile de cabluri Prysmian fac parte integrantă din rețelele electrice din întreaga lume. Ajutăm principalii operatori de sisteme de transport (OTS), dezvoltatorii de instalații eoliene offshore și companiile de utilități să dezvolte rețele de transport și distribuție a energiei electrice.

Suntem de neegalat în ceea ce privește capacitățile noastre generale de producție și instalare și avem un angajament de nezdruncinat față de Cercetare și Dezvoltare.

Proiectăm, producem i instalăm sisteme de cabluri subterane și submarine de înaltă și foarte înaltă tensiune, furnizând componente de rețea, inginerie cu valoare adăugată, precum și sisteme și servicii de monitorizare și întreținere. Totodată proiectăm și producem și cabluri de joasă și medie tensiune pentru rețelele de distribuție.

Angajamentul nostru față de tranziția energetică

Guvernele și companiile din întreaga lume și-au stabilit obiective ambițioase "net zero" de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru a realiza tranziția de la combustibilii fosili la sursele de energie regenerabilă, reducând astfel amenințarea schimbărilor climatice și rezultatele imprevizibile ale acestora. Cu toate acestea, aceste obiective cruciale ale tranziției energetice și ale obiectivului "net zero" pot eșua dacă rețelele electrice nu sunt suficient de integrate, extinse, eficiente și inteligente.

Tranziția către energia regenerabilă nu poate fi realizată fără capacitatea de a transmite și de a expedia energia de la locurile unde este generată energia "verde", cum ar fi fermele eoliene și solare, către orașele și fabricile îndepărtate unde este nevoie de ea. Cablurile noastre reprezintă coloana vertebrală a acestor rețele electrice de ultimă generație.

Un lider în inovație

Prysmian este lider în inovație atât în ceea ce privește sistemele de cabluri de înaltă tensiune submarine, cât și subterane. Pentru transportul subteran de energie, am proiectat noi sisteme de cabluri HVDC de ±525 kV, calificate cu izolație P-Laser și XLPE, cu o capacitate de tensiune mai mare și cu secțiuni transversale mari ale conductorilor, pentru a oferi soluții tehnice optime pentru un transport de energie mai eficient, fiabil și ecologic pe distanțe lungi.

În plus, laboratoarele noastre de cercetare și dezvoltare au creat un cablu submarin cu o nouă armură sintetică care poate fi cu până la 50% mai ușoară decât altele, permițând Prysmian să realizeze instalații ultraprofunde de până la 3 000 de metri în ecosisteme marine considerate imposibile anterior.

Excelența și execuția proiectului

Deschidem noi drumuri în livrarea de proiecte de cablu.

Abordarea noastră solidă și eficientă în ceea ce privește managementul proiectelor este una dintre cele mai bune, maximizând capacitățile și competențele echipelor și persoanelor calificate în combinație cu capacitățile extinse de producție și echipamentele de instalare ale Grupului.

Furnizăm servicii la cheie pentru construcția de legături de alimentare submarine pentru interconectori de mare putere și pentru ferme eoliene mari offshore.

De la ape puțin adânci până la ape cu adâncimi de 2.000 m și mai mari, flota noastră de nave de instalare a cablurilor - Giulio VerneCable EnterpriseUlisse și Leonardo da Vinci - ne permite să instalăm cabluri submarine pe tot globul.

Combinăm atât experiența extinsă care contează în acest sector, cât și soluțiile de pionierat pentru a realiza conexiunile submarine de care au nevoie clienții noștri. 

Our technical resources available for you


Webcat_Banner_card_500x500

Web Catalogue

Go to page
Telecom_Banner_card_500x500

Digital Solutions technical area

Go to page